Servante (Numéros de référence)

Servante

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • SKR402A
  • SKR502A
  • SKR602A
  • Remise sur volume
[Features]
· It is a compact model with reduced height.
· Top plate load resistance is up to 140 kg.
· The load capacity of the movable tray is 10 kg, and that of the fixed tray is 15 kg.
· It is easy to distinguish the front and back, with only the minimum necessary functions provided.
· Equipped with 4 free caster wheels that allow smooth movement in all directions.
· The wide-width casters (50 mm) do not fall into gratings.
[Applications]
· Storage products

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SKR502A

Référence pièce
SKR502A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

740.49 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool set and tool box only Boîte à outils Toolbox Type Boîte à outils en acier Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 670×420×900
Mass(g) 26000 Trusco Code 373-8043 Features Low-height compact model. Tabletop can withstand a load of up to 140 kg. Load-bearing capacity of movable tray is 10 kg, and of the fixed tray is 15 kg. Has easy-to-differentiate front and rear sides together with basic functions. Equipped with 4 free caster wheels that allow smooth movement in all directions. The wide-width casters (50 mm) do not fall into gratings.

Assistance technique