[Features]
· The automatic feeder maintains a fixed feed (force), not using unnecessary force.
· Can cut at a handle swing angle of 8°. Displays power when cutting in tight spaces.
· Can cut quickly and easily even in tight spaces due to its ratcheting mechanism.
· Uses a special thin blade, allowing for clean cuts.
· Made of a light-weight aluminum body with wear-resistant chrome plating surface processing.
· Classified based on the applicable pipe, easy to distinguish at a glance.
· PCRT2-35, and PCRT2-66 can be used with a radius of rotation of 70 mm and 90 mm, respectively.
[Applications]
· Cutting various copper and resin pipes.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
PCRT2-35 |
PCRT2-66 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Cutting Performance mm | Cutting Capacity inch | Overall Length (mm) | Maximum Thickness of Copper (mm) | Maximum Thickness of Polyethylene (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Features | Standard replacement blade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
233.52 € | 5 jours | 15.88~35 | 1/2~1 1/4 | 240 | 1.65 | 5.0 | 308-0846 | 960 | The automatic feeder maintains a fixed feed (force), not using unnecessary force. Can cut at a handle swing angle of 8˚. Displays power when cutting in tight spaces. | PCRK-C | ||
338.12 € | 5 jours | 35~66 | 1 1/4~2 1/2 | 335 | 2.03 | 6.5 | 308-0854 | 1650 | The automatic feeder maintains a fixed feed (force), not using unnecessary force. Can cut at a handle swing angle of 8˚. Displays power when cutting in tight spaces. | PCRK-C |
Loading...
Product Type | Coupe-tube |
---|
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.