V flexTM</sup>Masque anti-poussière jetable 9105J-DS2【20 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

V flex<sup>TM&lt;/sup&gt;Masque anti-poussière jetable 9105J-DS2</sup>
  • Remise sur volume
[Caractéristiques]
· Type pliant avec structure 3D 2 faces.
· Se plie à plat pour le stockage et pour être plus pratique à transporter.
· Le pince-nez réduit les fuites.
· Comprend une languette de réglage de la position des deux côtés pour un réglage plus facile de la position du masque.
· La structure 3D à 2 faces suit le mouvement de la bouche de l’utilisateur pendant la conversation pour éviter les fuites.
[Applications]
· Travaux de soudure.
· Travaux de moulage. (Travaux dans des endroits où des fumées sont générées)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

9105J-DS2

Référence pièce
9105J-DS2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Quantité de contenu

36.54 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 1 boîte (20 feuilles)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product uses Protection antipoussières jetable Product Type Masque corps Standard DS2
Vertical(mm) 130 Horizontal(mm) 150 Résistance à l'admission(Pa) 50 ou moins
Rendement de collecte des particules(%) 95 ou plus Code Trusco 406-4500 Masse(g) 12/ plaque
Spécifications Certification nationale japonaise, DS2, produit approuvé (TM636, 637) type de fixation de tête Temps limite d'utilisation 16 heures Quantité de contenu 1 boîte (20 feuilles)

Vous vous trouvez sur la page de V flexTM</sup>Masque anti-poussière jetable 9105J-DS2, le numéro d'article est le suivant: 9105J-DS2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 9105J-DS2.

Assistance technique