Fixation pour sangle plate dédiée, boucle A

Fixation pour sangle plate dédiée, boucle A

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • JA08
  • JA-06
  • JA09

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

JA-06

Référence pièce
JA-06
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

2.91 €

1.48 €

1 Jour même

Stock

1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Attache rapide Compatible Belt Width(mm) 30 Vertical(mm) 30
Horizontal(mm) 68 Maximum Working Load(kg) 35 Main body: option Main Body
Trusco Code 337-0526 Mass 20g Features The flat belt can be processed as desired.
Application For connection between belts. Material Polyacetal (POM) Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Fixation pour sangle plate dédiée, boucle A, le numéro d'article est le suivant: JA-06.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article JA-06.

Assistance technique