Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
RC-40-B
Référence pièce
|
---|
RC-40-B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | External Shape Width (mm) | External Shape Depth (mm) | External Height (mm) | Capacity (L) | Effective Inner Dimensions, Frontage (mm) | Effective inside depth dimension (mm) | Effective inside height dimension (mm) | Applicable Card Inserter (sold separately) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.95 € | 1 | Disponible | 6 jours | 570 | 425 | 222 | 40 | 510 | 365 | 204 | NO.1、2、3 | 4968838909062 | 759-2205 | - | 1 pc. |
Loading...
Color | Bleu | Product Type | Conteneur de type boîte | Material (Main Body) | Polypropylène (PP) |
---|---|---|---|---|---|
Amount Of Content | 1 pc. |
Vous vous trouvez sur la page de Conteneur type RC capacité (l) 17-61, le numéro d'article est le suivant: RC-40-B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RC-40-B.
Configurer
Propriétés de base
Type
External Shape Width(mm)
External Shape Depth(mm)
External Height(mm)
Capacity(L)
Effective Inner Dimensions, Frontage(mm)
Effective inside depth dimension(mm)
Effective inside height dimension(mm)
Applicable Card Inserter (sold separately)
JAN Code
Trusco Code
Amount Of Content
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
RC-18-B |
RC-23-B |
RC-53-B |
RC-64-B |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | External Shape Width (mm) | External Shape Depth (mm) | External Height (mm) | Capacity (L) | Effective Inner Dimensions, Frontage (mm) | Effective inside depth dimension (mm) | Effective inside height dimension (mm) | Applicable Card Inserter (sold separately) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.49 € | 1 | 6 jours | 550 | 280 | 160 | 17 | 494 | 240 | 141 | NO.9 | - | 501-1108 | 1500 | - | ||
66.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 662 | 260 | 195 | 23 | 598 | 220 | 170 | NO.4 | - | 509-3571 | 1900 | - | |
110.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 600 | 430 | 260 | 50 | 548 | 378 | 240 | NO.1 | 4968838909079 | 759-2213 | - | - | |
112.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 670 | 390 | 300 | 61 | 622 | 346 | 280 | NO.1、2、3、4 | - | 511-5965 | 2800 | - |