Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
155-00177 |
155-00178 |
155-00179 |
155-00183 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Details Type | Pack contents | Workpiece material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.76 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | High-speed steel | B10 (HSS) x 10 pcs | Aluminum/Resin, etc. | |
39.01 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | High-speed steel | B100 (HSS) x 10 pcs | Aluminum/Resin, etc. | |
39.01 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | Cobalt HSS | E100S (cobaltheiss) x 10 pcs | Stainless Steel, etc. | |
34.24 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | Cobalt HSS | B10S (cobalt heiss) x 10 pcs | Stainless Steel, etc. |
Loading...
Product Type | Manuel | Product Content | Jeu | Work Material Properties | Stainless Steel |
---|---|---|---|---|---|
Product Type | Extra Cloth Pack | Features | Includes a handy plastic case for storing and carrying the 10 blades in the pack. The cobalt high-speed steel is long-lasting and is intended for materials that difficult to machine such as stainless steel. | Retractable Holder | Holder not required |
Configurer
Propriétés de base
Details Type
Pack contents
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles