Massette ronde

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CBH-23

Référence pièce
CBH-23
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

13.59 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Head (diameter)(mm) 25 Head (length)(mm) 72 Overall Length(mm) 250
Head material Acier pour la construction Handle material Acier pour tuyau Details Type 225g
Code 823654 JAN Code 4954458056248 Features Easy-gripping slip-resistant soft grip, with heat-processed pipe handle resistant to bending
Hammer S45C Quenching Hardness HRC50±5 Grip TPR

Vous vous trouvez sur la page de Massette ronde, le numéro d'article est le suivant: CBH-23.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CBH-23.

Assistance technique