Chariot de transport deux roues série diable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CA-1
CA-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Table dimensions
(mm)
Wheel Diameter
(mm)
JAN code Amount Of Content

144.74 €

1 Disponible 5 jours W 350 ×D 300 Solid 15045801324381701 unit

218.37 €

1 Disponible 5 jours W 350 ×D 300 Pneumatic 2.50-4 (Air Wheels)45801324381871 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Diable Load Resistance(kg) 150 Main Body Material Acier
Main body: option Corps principal Handle Height(mm) 1220 Mass(kg) 13
Exterior Steel (Baked Coating) Amount Of Content 1 unit

Assistance technique