Jeu de tarauds et filières 21 PCS

Jeu de tarauds et filières 21 PCS
  • En promotion
  • Remise sur volume
Uses high-carbon steel material with excellent durability. For professional use.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HTD-21H

Référence pièce
HTD-21H
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

42.14 €

21.07 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tap Type Outil associé au filetage Coating Y/N N/A Coating Type Non revêtu
Size(mm) H255XW120XD20 Product Code 330202 JAN Code 4954458300198
Mass(g) 745 Set Content 18PCS Tap & Die: M3X0.5 M4X0.7 M5X0.8 M6X1.0 M7X1.0 M8 / 1.25 M10X1.5 M12X1.75 x 1 / 8NPT27 / 1 pc, Tap Wrench: M3-M12 / 1 pc, Die Stock: 25 mm / 1 pc, Screwdriver Features Uses high-carbon steel material with excellent durability
Material Carbon Steel Hardness HRC45-50°

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de tarauds et filières 21 PCS, le numéro d'article est le suivant: HTD-21H.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HTD-21H.

Assistance technique