Jeu de petits tournevis à impact (7 pièces)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TRD-MID

Référence pièce
TRD-MID
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

14.35 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Combinaison Tip size / Phillips (+) N° 1 / N° 2 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 5.5
Single Product/Set Classification Produit du jeu Shaft type Carré Magnet N/A
Shaft through N/A Bolster N/A (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) 8 / 5.5
Material / Socket CR-V Material / Handle Body S45C Material / Bit CR-V
Cord 330206 JAN Code 4954458300174 Weight(g) 310
Set Content Micro Impact Screwdriver 1 pc, 50 mm bit: 1 pc Each of +1/+2/-5.5, 75 mm Stepped Bit: 1 pc of +2, Socket Bit: 1 pc Each of 5.5 mm and 8 mm Features Perfect for tightening and loosening of screws that have damaged heads or that have rusted. Application For detailed work that requires securing a screw or bolt with the stripe of a hammer of via torque.

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de petits tournevis à impact (7 pièces), le numéro d'article est le suivant: TRD-MID.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TRD-MID.

Assistance technique