Pince longue à bec effilé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TRL-275B

Référence pièce
TRL-275B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

16.59 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pince à bec With or without Spring N/A
Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.6 With/without tip claw replacement function N/A Size 275mm
Blade hardness HRC55 ~ 60 Handle TPR Tip Shape Vent type
Main body: option Main Body Cord 820028 JAN Code 4954458294879
Features With long type wire stripping. Long reach facilitates tasks in deep locations. Bent type Hardening Complete Heat Treatment Materials Used Carbon Steel S50C

Vous vous trouvez sur la page de Pince longue à bec effilé, le numéro d'article est le suivant: TRL-275B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TRL-275B.

Assistance technique