Ensemble d'outils (58 pièces)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TS-58

Référence pièce
TS-58
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

124.62 €

1 Disponible 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool set and tool box only Tool Set Tool set type Type portable à ouverture unique Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 405X310X78
Set Content(Point) 58 Case color Autre Mass(g) 4000
Cord 823106 JAN Code 4954458295326 Set Weight(g) 4000
Features Ideal for automobile and machinery maintenance and DIY tasks. Application Set up with 58 carefully selected tools. A tool set that is good to have and easy to use. Compact. With an easy to carry storage case, it is great for car maintenance, repairing bicycles, do-it-yourself projects, assembling furniture, etc. Set Content 9.5 mm Square Ratchet Handle, 9.5 mm Square Socket: 10/12/13/14/17/19 mm, 6.35 mm Square Socket: 4/5/5.5/6/7/8 mm, 9.5 mm Square Extension Bar: 75 mm, 9.5 mm Square Spark Plug: 16/21 mm, 6.35 mm Replacement Adapter, Stubby Combination Wrench: 8/10/12/13/14/17 mm, Monkey Wrench: 200 mm, Needle-nose Pliers: 150 mm, Universal Round-nose Pliers: 150 mm, Combination Pliers: 200 mm, Stubby Screwdriver: +No. 2 / -6 mm, Large Hex Wrench: 1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6, 6.35 mm Square Bit: +1/+2/-4/-6/T10/T15/T20/T25/T30, 6.35 mm Square T Handle, Socket Adapter, Precision Screwdriver: 1.4/1.8/2.4/PH0/PH00, Metal Cutting Saw: 240 x 24 T, Hammer: 8 oz., Double-sided Mallet, Bolt Cutters, Tape Measure: 2 m x 13 mm Fabric

Vous vous trouvez sur la page de Ensemble d'outils (58 pièces), le numéro d'article est le suivant: TS-58.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TS-58.

Assistance technique