Cisaille pour métal, courbée à gauche (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TRD-MSL

Référence pièce
TRD-MSL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

16.37 €

8.35 €

1 Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Autre Overall Length(mm) 250 Main Body Size(mm) H250XW80XD25
Cord 330073 JAN Code 4954458307975 Mass(g) 390
Featured Uses The serrated blade can cut iron sheets and stainless steel sheets without slipping. Chromium molybdenum steel with excellent durability and cutting performance is used for cutting iron sheets, tin sheets, galvanized iron sheets, and corrugated sheets. Type Left Curve Grip material TPR
Material: Hardness Blade/ HRC59-61 (High Frequency Treatment) Blade material Chrome Molybdenum Cutting Capacity: Thin Iron Plate Up to 1.2 mm
Cutting Capacity: Steel Wire Up to 1.5 mm Cutting Capacity: Wire/Copper Wire Up to 3 mm Cutting Capacity: Stainless Steel Up to 0.8 mm

Vous vous trouvez sur la page de Cisaille pour métal, courbée à gauche, le numéro d'article est le suivant: TRD-MSL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TRD-MSL.

Assistance technique