Tissu en polyéthylène avec ruban adhésif, ruban avec découpe en P n° 4142【84 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

N4142-18-25-0.15-WB-PACK

Référence pièce
N4142-18-25-0.15-WB-PACK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

238.36 €

84 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 13 jours 1 Box (84 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Vert Width(mm) 18
Length(m) 25 Thickness(mm) 0.15 Adhesiveness 13.00N/25mm
Tensile Strength 100.0N/25mm Color Details Nature green Details Type Pack
Stretch(%) 16 Substrate Polyethylene cloth Support Thickness(mm) 0.04
Display Thickness 0.04 Amount Of Content 1 Box (84 Rolls)

Vous vous trouvez sur la page de Tissu en polyéthylène avec ruban adhésif, ruban avec découpe en P n° 4142, le numéro d'article est le suivant: N4142-18-25-0.15-WB-PACK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article N4142-18-25-0.15-WB-PACK.

Assistance technique