Ruban pour carton no. 640PF / Couleur : transparent

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

640PF-50

Référence pièce
640PF-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

4.45 €

1 Disponible 5 jours 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Transparence Width(mm) 50
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.065 Adhesiveness 2.70N/10mm
Tensile Strength 48.0N/10mm Color Details Clear Trusco Code 336-0105
Mass(g/box) 185 Base Materials Polypropylene Adhesive Rubber-Based
Cutting Method Cutter Required Stretch(%) 150 1 Roll

Vous vous trouvez sur la page de Ruban pour carton no. 640PF / Couleur : transparent, le numéro d'article est le suivant: 640PF-50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 640PF-50.

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique