Ruban textile couleur n° 3345【30 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Ruban textile couleur n° 3345

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3345-50-25-BK-PACK

Référence pièce
3345-50-25-BK-PACK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

153.13 €

122.50 €

30 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

1 Box (30 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Noir Width(mm) 50
Length(m) 25 Thickness(mm) 0.31 Details Type Pack type
Color Details Black Adhesiveness 3.5 N/10 mm (against Stainless Steel) Tensile Strength 86N/10mm
Specifications Manual cutting is available, matte finished Base Materials Staple fiber fabric (with polyethylene lamination) Adhesive Rubber-Based
Amount Of Content 1 Box (30 Rolls)

Vous vous trouvez sur la page de Ruban textile couleur n° 3345, le numéro d'article est le suivant: 3345-50-25-BK-PACK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3345-50-25-BK-PACK.

Assistance technique