Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SPT-YSD-100SOY |
SPT-YSD-125SOY |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Number of flutes (P) | Maximum rotation speed used (rpm) | Compatible Model | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.72 € | 1 | Disponible | 8 jours | 100 | 14 | 13,000 | Collection | 4534587 507219 | |
36.65 € | 1 | Disponible | 14 jours | 125 | 18 | 10,000 | Collection/Circular Saw | 4534587 507226 |
Loading...
work material | Polychlorure de vinyle, plastique | Blade thickness(mm) | 1.4 | Center bore diameter(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Adaptable cutting material | Ceramic Siding Material, Gypsum Board, Decorative Gypsum Board, Particle Board, Calcium Silicate Board, Lath Board, Kitchen Panels, Slate Corrugated Board | Slit | NA |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter(mm)
Number of flutes(P)
Maximum rotation speed used(rpm)
Compatible Model
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles