Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MAT-D52-147
work material | Bois | Outer Diameter(mm) | 147 | Blade thickness(mm) | 1.4 |
---|---|---|---|---|---|
Number of flutes(P) | 52 | Center bore diameter(mm) | 20 | Adaptable cutting material | Wood, Laminated Wood, Plywood, MDF Material, OSB Material, Color Plywood |
Compatible Model | Round | Fluorine | NA | Slit | NA |
JAN Code | 4534587 251044 |
Vous vous trouvez sur la page de Deutsch Lightning Cut PART2, le numéro d'article est le suivant: MAT-D52-147.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MAT-D52-147.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles