Clé à cliquet Geartech (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

4977292295161

Référence pièce
4977292295161
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

15.83 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Combinaison Ratchet mechanism Disponible Swivel (flex) N/A
Overall Length(mm) 233 Width across flat dimension(mm) 17 Single Product/Set Classification Unité
Product Width(mm) 36 Product Depth(mm) 12 Mass(g) 200
Application For hexagon bolt/nut tightening and loosening work. Function 1 Workability is outstanding even in confined spaces where wrench swing movement is restricted. Function 2 Final tightening is possible.
Notes 1 Use the bolts and nuts that match the size and avoid slanted or shallow fastening. Notes 2 Do not hit with a hammer, etc. for added impact. Notes 3 Do not use it for anything other than the intended purpose and applications.
Number of Gears 72 Threads (5-Degree Feed Angle) Material Chrome Vanadium Steel

Vous vous trouvez sur la page de Clé à cliquet Geartech, le numéro d'article est le suivant: 4977292295161.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4977292295161.

Assistance technique