Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Clé dynamométrique numérique SDT3-060

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SDT3-060

Référence pièce
SDT3-060
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Measurement accuracy Operating Mode Power Supply Material: Head Material Main Body Grip material Application Function 1 Function 2 Function 3 Function 4 Set Contents Accessories

106.25 €

Disponible Jour même

Stock

Right thread ±3% / left thread ±4%Peak Hold Mode, Track ModeTwo triple A batteriesChrome Molybdenum SteelABS ResinABS Resin / TPR ResinMeasuring torque value of bolts and nuts (M6-M12).A buzzer and LED light will provide notification when the set torque level is reached.Measurement is possible in both right and left thread directions.The settings torque value and measured torque value can be converted to other units.Equipped with an auto stop function that automatically turns off the power when not operated for approximately 2 minutes.AAA Batteries x 2 / Battery Cover Driver / Hard Case.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Type numérique Torque adjustment range(N·m) 3~60 Insertion Angle(mm) 9.5
Product Width(mm) 48 Product Height(mm) 225 Product Depth(mm) 40
Product Weight(g) 480 Number of Ratchet Gears(Threaded) 52 Main body: option Main Body

Vous vous trouvez sur la page de Clé dynamométrique numérique SDT3-060, le numéro d'article est le suivant: SDT3-060.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SDT3-060.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique