Tournevis Clear Line

Tournevis Clear Line
  • En promotion
  • Remise sur volume

(i)Remarque

  • Ne pas utiliser sur des équipements électriques sous tension. Ne frappez pas avec un marteau, etc. pour un impact supplémentaire. Veuillez utiliser un produit correspondant à la taille des vis. N'appliquez pas plus que le couple requis. Ne l'utilisez pas pour autre chose que l'usage et les applications prévus.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4.97729E+12
4977292242219
4977292242356
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tip size / Phillips (+) Shaft length L (mm) Product Width
(mm)
Product Height
(mm)
Product Depth
(mm)
Product Weight
(g)
Shaft Diameter
(mm)
Grip diameter
(mm)
Function 2

2.04 €

1.63 €

1 Jour même

Stock

N° 01001415014153.214The handle end is concave for easy fingertip pushing.

3.52 €

1 Disponible 5 jours N° 0751412514133.214The handle end is concave for easy fingertip pushing.

10.10 €

1 Disponible 5 jours N° 31502826528136828.5-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Phillips (+) Single Product/Set Classification Unité Shaft type Rond
Magnet Disponible Shaft through N/A Bolster N/A
Grip Type Résine Shaft Full body hardened Material Shaft: Chrome Vanadium Steel / Handle: Acetate Resin

Assistance technique