Pince radio, pointes incurvées, acier inoxydable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EMH-5

Référence pièce
EMH-5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

17.23 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pince à bec Overall Length(mm) 155
Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.8 (Soft Iron Wire) Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.2 Main body: option Main Body
Application For hobbies, fishing and other narrow space activities Function 1 With a jagged blade that can grab small bolts Function 2 With a round blade which grabs round objects easily
Function 3 With the included spring, they can easily be operated continuously. Function 4 Curved, tapering tip convenient for narrow spaces. Material 1 Stainless steel (SUS420J2)
Notes 1 Use pliers, powerful nippers, etc. to cut thick or hard lines. Use only for the intended purpose. Notes 2 Do not use exceeding capacity. The grip attached to the handle is not insulated. Do not use on live wires. Notes 3 As the object being cut may scatter while cutting, please wear safety glasses and safety clothes.
Product Width(mm) 62 Product Depth(mm) 12 Product Weight(g) 100

Vous vous trouvez sur la page de Pince radio, pointes incurvées, acier inoxydable, le numéro d'article est le suivant: EMH-5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EMH-5.

Assistance technique