Jeu d'outils de précision

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EPS-660

Référence pièce
EPS-660
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

36.93 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool set and tool box only Tool Set Tool set type Pièce Set Content(Point) 28
Mass(g) 310 Application For precision work such as repair and assembly of clocks, glasses, and other precision equipment. Function 1 Mini nippers that can be used for cutting plastics and soft wires.
Function 2 The pick tool is ideal for attaching and detaching as well as adjusting fine parts. Set Content 1 Master Handle / Extension Holder Set Content 2 Phillips Bit (+No.00 (2.0 mm), + No.0 (2.5 mm), + No.1 (3.5 mm))
Set Content 3 Flathead Bit (-1 mm, -1.5 mm, - 2 mm, -2.5 mm, -3 mm, -3.5 mm) Set Content 4 Torx Bit (T2, T3, T4, T5, T6, T8, T10, T15, T20) Set Content 5 Triangular Bit 2.2 mm, Y-Type Bit 2.6 mm, Mini Nippers, Tweezers, Mini Hammer, Mini File Half-Round, Pick Tool (Straight Type, Hook Type) No Copper Belt Type.
Notes 1 Do not use on live electrical equipment. Use according to the size of nuts, bolts and screws. Notes 2 Please wear safety glasses when working. Please do not us for purposes other than that for which the product is intended. Width(mm) 135
Height(mm) 180 Depth(mm) 25 Product Type Tool only

Vous vous trouvez sur la page de Jeu d'outils de précision, le numéro d'article est le suivant: EPS-660.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EPS-660.

Assistance technique