Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MP-2
Overall Length(mm) | 600 | Maximum Absorption Power(g) | 500 | Surface Magnetic Force(Gauss) | 3500 |
---|---|---|---|---|---|
Product Width(mm) | 25 | Product Height(mm) | 600 | Product Depth(mm) | 25 |
Product Weight(g) | 80 | Specifications | Magnet Type | Mass(g) | 80 |
Application | To pick up screws or tools etc. in spaces where the hand cannot reach. | Function 1 | The flexible shaft allows for free bending and the magnet catches the screws and other tools. | Function 2 | The shaft is long at 600 mm, so it can reach hard-to-reach places, and it can pick up screws, tools, etc. |
Function 3 | Can pick up parts that have fallen in oil without dirtying your hands. | Function 4 | Does not adhere to surrounding magnetic materials (metals, etc.) upon insertion, since the magnet is stored in a magnet cap that blocks off its magnetism. | Notes 1 | Do not bring near clocks or other precision equipment. |
Notes 2 | Do not use in areas where magnetism is problematic. | Notes 3 | Do not use for unintended applications. |
Vous vous trouvez sur la page de Doigt ramasseur (aimanté), le numéro d'article est le suivant: MP-2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MP-2.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles