Micro serviette

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

58072

Référence pièce
58072
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

8.90 €

1 Disponible 6 jours 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Lingette jetable Cloth material Polyester, nylon Shape Feuille
Fabric Nouveaux produits Type Sec Size(cm) 40 x 40
Material Details Polyester 80 %, nylon 20 % JAN Code 4979404240328 Features 1 Towel type great at absorbing water and oil
Features 2 The ultra-fine fibers can catch the dirt that could not be removed by the conventional dusters by scraping out the uneven surface. Features 3 Each ultra-fine split of fibers is extremely thin and the edge is sharp, so it is environmentally friendly and can wipe off oily water or any other dirt without detergent. Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Micro serviette, le numéro d'article est le suivant: 58072.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 58072.

Assistance technique