Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HLT-80 |
HLT-100 |
HLT-110 |
HLT-125 |
HLT-160 |
HLT-180 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Number of flutes (P) | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47.54 € | 1 | Disponible | 9 jours | 80 | 14 | 4986362480079 | |
50.34 € | 1 | Disponible | 9 jours | 100 | 20 | 4986362480086 | |
52.19 € | 1 | Disponible | 9 jours | 110 | 20 | 4986362480093 | |
55.93 € | 1 | Disponible | 11 jours | 125 | 22 | 4986362480116 | |
61.53 € | 1 | Disponible | 9 jours | 160 | 28 | 4986362480123 | |
65.27 € | 1 | Disponible | 9 jours | 180 | 32 | 4986362480130 |
Loading...
work material | Matériau de construction | Blade thickness(mm) | 2 | Internal Diameter(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Application | For cutting hard ceramic sidings, slate, gypsum boards, wooded boards, calcium silicate boards, etc. | Motor for use | Dust-proof cutter, Dust collection circular saw | work material | Wooden construction materials / Ceramic construction materials / Metal construction materials /Plastic construction materials |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter(mm)
Number of flutes(P)
JAN Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles