Titane pour tôle métallique (scie à onglet avec revêtement titane)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
IGT-80
IGT-100
IGT-110
IGT-125
IGT-160
IGT-180
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Number of flutes
(P)
JAN Code

61.53 €

1 Disponible 9 jours 801.6204986362540247

61.53 €

1 Disponible 9 jours 1001.4404986362540254

70.87 €

1 Disponible 9 jours 1101.4504986362540261

71.80 €

1 Disponible 9 jours 1251.4504986362540278

84.86 €

1 Disponible 9 jours 1601.4604986362540285

88.59 €

1 Disponible 9 jours 1801.4604986362540292

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Matériau de construction Internal Diameter(mm) 20 Application For cutting thin iron panels, metal siding, aluminum construction tin plates, colored galvanized steel sheets, galvalume steel panels, spandrel, and other materials.
Motor for use Dust-proof cutter work material Wooden construction materials / Ceramic construction materials / Metal construction materials /Plastic construction materials

Assistance technique