Scie à tubes Hyper 300 (à lames remplaçables)

Scie à tubes Hyper 300 (à lames remplaçables)
  • Remise sur volume
Enables light cutting and quick work compared to traditional hand saws. The pistol-type handle is easy to grip even when wearing work gloves. Since the blade length is 300 mm, it can even cut VP150 tubes easily. For multipurpose cutting work such as PVC pipes, polyethylene pipes, plastic pipes, lead pipes, wood, siding material, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PS-300
PSB-300
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Product Type Product Name JAN Code Specifications

32.63 €

1 Disponible 7 jours Corps principalPipe Saw Body4986362360555Replacement Blade Type Saw

80.19 €

1 Disponible 6 jours Lame de rechangePipe Saw Replacement Blades (5 pcs)4986362360562-

Loading...

  1. 1

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique