Mâchoire de type GU

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GU25126ZK

Référence pièce
GU25126ZK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

125.11 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Overall Length(mm) 400 Maximum Opening(mm) 250 Pocket(mm) 120
Frame Dimensions A(mm) 22 Frame Dimensions B(mm) 10.5 Trusco Code 396-1958
Mass(g) 1700 Features With its deep jaws, the clamp can be attached even when objects are in the way. Material Steel

Vous vous trouvez sur la page de Mâchoire de type GU, le numéro d'article est le suivant: GU25126ZK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GU25126ZK.

Assistance technique