Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SGU301410
Overall Length(mm) | 555 | Maximum Opening(mm) | 300 | Pocket(mm) | 140 |
---|---|---|---|---|---|
Frame Dimensions A(mm) | 30 | Frame Dimensions B(mm) | 15 | Trusco Code | 396-1982 |
Mass(g) | 3800 | Features | With its deep jaws, the clamp can be attached even when objects are in the way. | Material | Steel |
Vous vous trouvez sur la page de Mâchoire, SGU, le numéro d'article est le suivant: SGU301410.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SGU301410.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles