Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
EHZ302K
Overall Length(mm) | 420 | Maximum Opening(mm) | 300 | Pocket(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Frame Dimensions A(mm) | 19.5 | Frame Dimensions B(mm) | 9.5 | Trusco Code | 397-4472 |
Mass(g) | 1250 | Features | Positioning and clamping can be performed with one hand. It comes with a rubber cap to prevent scratches. | Material | Steel |
Vous vous trouvez sur la page de Mâchoire de serrage à une seule main, le numéro d'article est le suivant: EHZ302K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EHZ302K.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles