Mâchoire en L (type léger)

Mâchoire en L (type léger)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Mâchoire en L (type léger)
  • Mâchoire en L (type léger)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LM-10
LM-15
LM-20
LM-25
LM-30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Maximum Opening
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

29.18 €

1 Disponible 9 jours 150100104-2513250

31.51 €

1 Disponible 6 jours 200150104-2521280

34.08 €

1 Disponible 6 jours 250200104-2530310

36.68 €

1 Disponible 6 jours 300250104-2548350

39.11 €

1 Disponible 6 jours 350300104-5334370

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pocket(mm) 50 Frame Dimensions A(mm) 15 Frame Dimensions B(mm) 5
Features The lightest and most inexpensive one-touch clamp for DIY. It is light and features excellent tightening force. Material Cold Rolled Steel Material

Assistance technique