Mâchoire universelle (type plat)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UK-16
UK-30
UK-60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Maximum Opening
(mm)
Outside Spread Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

68.21 €

1 Disponible 6 jours 290160172~270222-0792600

73.58 €

1 Disponible 6 jours 430300172~415222-0806700

79.93 €

1 Disponible 6 jours 740600172~720222-0814930

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pocket(mm) 80 Frame Dimensions A(mm) 20 Frame Dimensions B(mm) 5
Features The large flat clamp surface is compatible with precision surfaces, angled materials, and materials with pointed ends. The casing is made of glass-fiber reinforced polyamide to be hard to break and resistant to adhesives. Material Cold Rolled Steel Material

Assistance technique