Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AGJ-S-30 |
AGJ-S-50 |
AGJ-S-60 |
AGJ-S-80 |
AGJ-S-100 |
AGJ-S-1000 |
AGJ-S-120 |
AGJ-S-1200 |
AGJ-S-150 |
AGJ-S-180 |
AGJ-S-220 |
AGJ-S-240 |
AGJ-S-320 |
AGJ-S-400 |
AGJ-S-600 |
AGJ-S-800 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Particle Size (#) | |
---|---|---|---|---|---|---|
91.16 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 10 jours | 30 | ||
75.68 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 10 jours | 50 | ||
68.83 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 60 | ||
67.69 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 80 | ||
67.69 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 100 | ||
90.97 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 1000 | ||
61.98 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 120 | ||
113.88 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 1200 | ||
61.98 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 150 | ||
61.98 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 180 | ||
61.98 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 10 jours | 220 | ||
52.41 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 240 | ||
61.98 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 320 | ||
61.98 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 400 | ||
67.69 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 600 | ||
71.12 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 800 |
Loading...
Sheet Type | Tissu abrasif | Usage | Polissage à la main | Abrasive material | Alundum (alumine) |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 230 | Length(mm) | 280 | Number Contained In A Packet(sheet) | 50 |
Base Materials | Plain Weave, Jw, Cotton Cloth | Adhesive | G/G | Application | Uneven rough rust removal. Scraping off old paint. Removing welding beads and deburring. Rough polishing of steel materials and metal base materials. Surface polishing of metal fixtures and tools. Resin polishing, etc. for rough repair rubber for stone materials, etc. |
Notes | JIS Standard is from A-P30 to A-P1000. Exclusively for dry sharpening (cannot be used with water). For cutting, it can be mounted to an electric sander for use. When implementing, wear dust-proof mask, protective glasses, protective gloves, and other protective materials. |
Configurer
Propriétés de base
Particle Size(#)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles