VERTEX【10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BTX-40
BTX-80
BTX-120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Particle Size
(#)

76.30 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 11 jours 40

76.30 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 11 jours 80

76.30 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 11 jours 120

Loading...

  1. 1

Informations de base

Sheet Type Tissu non tissé (nylon) Usage Polissage à la main Abrasive material Alundum (alumine)
Width(mm) 150 Length(mm) 100 Color Reddish Brown
Number Contained In A Packet(sheet) 10 Thickness(mm) 25 Features Non-woven fabric (nylon fiber) polishing sheet. With flexibility and appropriate strength, can be used for grinding uneven or curved surfaces. Waterproof and Oil-Resistant. Suitable for Repair or Finish Polishing
Application Fine removal of burr from metal machining parts. Removal of oil from metal parts and corroded parts. For matte effect. Repairing work of wooden parts or painted surfaces. Final polishing before painting.

Assistance technique