Papier abrasif occidental【50 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
YBS-40S
YBS-50S
YBS-60S
YBS-80S
YBS-100S
YBS-120S
YBS-150S
YBS-180S
YBS-240S
YBS-320S
YBS-400S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Particle Size
(#)

35.06 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 40

32.91 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 11 jours 50

40.76 €

50 pièces par conditionnement

2 paquets Disponible 7 jours 60

36.55 €

50 pièces par conditionnement

2 paquets Disponible 7 jours 80

26.52 €

50 pièces par conditionnement

2 paquets Disponible 8 jours 100

22.22 €

50 pièces par conditionnement

2 paquets Disponible 8 jours 120

22.22 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 150

22.22 €

50 pièces par conditionnement

2 paquets Disponible 5 jours 180

22.22 €

50 pièces par conditionnement

2 paquets Disponible 5 jours 240

22.22 €

50 pièces par conditionnement

2 paquets Disponible 7 jours 320

22.22 €

50 pièces par conditionnement

2 paquets Disponible 5 jours 400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Sheet Type Papier abrasif Usage Polissage à la main Abrasive material Grenat
Width(mm) 230 Length(mm) 280 Color Dark Brown
Number Contained In A Packet(sheet) 50 Base Materials Cw Craft Paper Adhesive Glue/Glue
Features It is generally called "sandpaper". G abrasive grain is applied to a Cw craft paper base. This abrasive material has a fair amount of stiffness and bending resistance so it is easy to use. It can be folded to an appropriate size, cut with scissors or ripped into smaller pieces. It is used for a wide range of light polishing for wood bases. Application For leveling uneven surfaces and removing paint. Putty sharpening and base polishing for coating. From rough polishing of wooden handrails, window frames, building tools, retaining wall and furniture to finishing polishing. Wood Gypsum, woodwork for education materials, toy polishing, etc. Notes Exclusively for dry sanding (Cannot be used on wet surfaces). If cut, the product can be used with an electric sander. When implementing, wear dust-proof mask, protective glasses, protective gloves, and other protective materials.

Assistance technique