Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BRU80
Product Type | Meule en fibre céramique | Particle Size(#) | 80 | Dimensions(mm) | 30×70×10 |
---|---|---|---|---|---|
Package size(mm) | 95×72×12 | Color | Blue | Box Color | Light Blue |
Number Contained In A Packet | A Box (3 pieces) | Application | For removing scorch marks, rust, scratch gradations, and paint gradations from metals. | Features | Work is easy: eraser works with a touch. Work is fast: erases amazingly fast. Shaping is easy: can be shaped as desired with a cutter knife. Straight hair lines can be added using a ruler. Exhibits great power with hand work. Can be used for as many uses as you can think of. |
Vous vous trouvez sur la page de Cloche de caoutchouc, le numéro d'article est le suivant: BRU80.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BRU80.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles