Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
R-100T-14
Product Type | Couteau en diamant | Wheel Type | Type ondulé | Specifications | Type sec |
---|---|---|---|---|---|
Application | Carrelage | Outer Diameter(mm) | 100 | Blade thickness(mm) | 1.4 |
Hole Diameter(mm) | 20 | Tip Height(mm) | 5 | Max. Rotational Speed(rpm) | 15200 |
Included ring bore diameter(mm) | 15 | Application details | Porcelain Tile, Ceramic Tile, Hardened Roof Tile, Ceramic Siding |
Vous vous trouvez sur la page de Type ondulé pour tuile, le numéro d'article est le suivant: R-100T-14.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article R-100T-14.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles