Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
R-105Y
Product Type | Couteau en diamant | Specifications | Type sec | Application | Matériau en pierre / Résine |
---|---|---|---|---|---|
Outer Diameter(mm) | 105 | Blade thickness(mm) | 1.8 | Hole Diameter(mm) | 20 |
Max. Rotational Speed(rpm) | 14500 | Included ring bore diameter(mm) | 15 | Application details | Natural Marble, FRP, Hard Resin, Artificial Marble, Ceramic Siding |
Vous vous trouvez sur la page de Couteau en diamant, type à électrodéposition, le numéro d'article est le suivant: R-105Y.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article R-105Y.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles