Segment de couteau en diamant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
R-105DS
R-105S
R-125DS
R-150DS
R-180DS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Application Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Included ring bore diameter
(mm)
Application details

42.64 €

1 Disponible 8 jours Pour béton, mortier / Matériau en pierre1051.8201450015Concrete, block, brick, granite, reinforced concrete

29.37 €

1 Disponible 5 jours Pour béton, mortier1051.8201450015Concrete, blocks, bricks, ALC, slate

68.04 €

1 Disponible 8 jours Pour béton, mortier / Matériau en pierre1252221220020Concrete, block, brick, granite, reinforced concrete

87.43 €

1 Disponible 8 jours Pour béton, mortier / Matériau en pierre1502221010020Concrete, block, brick, granite, reinforced concrete

104.01 €

1 Disponible 8 jours Pour béton, mortier / Matériau en pierre1802.225.4870020,22Concrete, block, brick, granite, reinforced concrete

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Couteau en diamant Wheel Type Type à segment Specifications Type sec
Tip Height(mm) 7

Assistance technique