Scie basculante en carbure (pour panneau de parement en céramique)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TK-100
TK-110
TK-125
TK-160
TK-180
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
The Number of Teeth
(P)
Maximum Rotation Speed
(min⁻¹)

36.37 €

1 Disponible 6 jours 1001413000

39.57 €

1 Disponible 6 jours 1101413000

41.52 €

1 Disponible 6 jours 125169600

44.74 €

1 Disponible 6 jours 160206000

47.76 €

1 Disponible 6 jours 180225500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material Matériau de construction Chip Carbure Blade thickness(mm) 1.4
Main Body Thickness(mm) 1 Blade symbol CB Hole Diameter(mm) 20
Application Ceramic Siding Board, Calcium Silicate Board, Gypsum Board, Lath Board, ALC (No Reinforcing Steel), Etc.

Assistance technique