Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
YRS-125-44 |
YRS-147-60 |
YRS-165-60 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | The Number of Teeth (P) | Maximum Rotation Speed (min⁻¹) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | 125 | 44 | 9600 | |
29.74 € | 1 | Disponible | 6 jours | 147 | 60 | 6000 | |
29.74 € | 1 | Disponible | 6 jours | 165 | 60 | 6000 |
Loading...
Work material | Bois | Chip | Carbure | Blade thickness(mm) | 1.6 |
---|---|---|---|---|---|
Main Body Thickness(mm) | 1 | Blade symbol | CB | Hole Diameter(mm) | 20 |
Application | Wood (Vertical/Horizontal), Plywood, Synthetic Wood, Laminated Wood, Hard Board, Particle Board, MDF, Plasterboard |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter(mm)
The Number of Teeth(P)
Maximum Rotation Speed(min⁻¹)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles