Jeu de forets Extra Masamune【10-100 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EXD-10S
EXD-15S
EXD-21S
EXD-100RS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Drill external diameter (mm) Set Content Content (Pcs.)

72.75 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5Extra Masamune Drill: 10 pcs10

129.05 €

15 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10.0Extra Masamune Drill: 15 pcs15

267.88 €

21 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10.0/10.5/11.0/11.5/12.0/12.5/13.0Extra Masamune Drill: 21 pcs21

926.29 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours Straight Drill: From 1.0 mm to 1.9 mm with 0.1 mm Increment / Extras Masamune Drill: From 2.0 mm to 10 mm with 0.1 mm Increment, From 10.5 mm to 13 mm with 0.5 mm Increment, 10.9, 11.9, 12.9Straight Drill: 10 pcs / Extra Masamune Drill: 90 pcs100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material General steel / Fonte / Aluminium / Cuivre Tool Material Type HSS Shank Type Straight shank
Coating Y/N N/A Coating Type Non revêtu With/without Oil Hole N/A
Sales Operation Set Standard JIS B4301

Assistance technique