Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TKGF105-1-15
Référence pièce
|
---|
TKGF105-1-15 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|
27.59 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours |
Loading...
Work material | General steel / Acier inoxydable | Abrasive material | AZ | Particle Size(#) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Hardness | R | Outer Diameter(mm) | 105 | Blade thickness(mm) | 1 |
Internal Diameter(mm) | 15 | Variety | TKGF | Degree of Coupling | R |
Max. Rotational Speed(rpm) | 14300 | Pcs. per Pkg.(Sheets) | 10 | Application | General steel / stainless steel (SUS) |
Vous vous trouvez sur la page de Disque de découpe double face Tokage Final, le numéro d'article est le suivant: TKGF105-1-15.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TKGF105-1-15.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles