Scie à onglet pour fer et acier inoxydable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KCS180-2

Référence pièce
KCS180-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

31.95 €

14.38 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material Fer + acier inoxydable Chip Carbure Cutting Capacity (Steel)(mm) 1
Cutting Capacity (Stainless Steel)(mm) 1 Outer Diameter(mm) 180 Blade thickness(mm) 2
Number of flutes(P) 36 Cord 004583 JAN Code 4939752994984
Featured Uses High precision base metal tip grinding improves workability and finish / High-moisture lubricant chip saw increases durability. Accuracy Complete polishing of sharp 4 surfaces Number Contained In A Packet 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Scie à onglet pour fer et acier inoxydable, le numéro d'article est le suivant: KCS180-2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KCS180-2.

Assistance technique