Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AH-80-C |
AH-1500-UF |
AH-3000-MCF |
AHEX-120-M |
AHEX-240-F |
AHEX-400-VF |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Particle Size (#) | Particle size details | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.37 € | 10 | 6 jours | 80 | C(80) | 4906702120014 | ||
2.37 € | 10 | 6 jours | 1500 | UF(1500) | 4906702120069 | ||
2.56 € | 10 | 5 jours | 3000 | MCF(3000) | 4906702120076 | ||
9.63 € | 10 | 5 jours | 120 | M(120) | 4906702120021 | ||
2.37 € | 10 | 6 jours | 240 | F(240) | 4906702120038 | ||
2.37 € | 10 | 6 jours | 400 | VF(400) | 4906702120045 |
Loading...
Sheet Type | Tissu abrasif | Usage | Polissage à la main | Width(mm) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Length(mm) | 230 | Features | Sharpness and life are satisfactory, compared to sand sheets, it can be used for wide range of applications and for various purposes, can also be used with water and oil | Application | For removal of rust, sanding of wooden products, scuffing before coating, blurring of scratches, hairline processing of stainless steel, pretreatment for plating, scuffing of bumpers, pretreatment for aluminum-buff polishing, polishing and scuffing of resin products |
Configurer
Propriétés de base
Particle Size(#)
Particle size details
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles