Disque Tact pour l'acier inoxydable 6 pièces【6 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

T1-6

Référence pièce
T1-6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

127.42 €

6 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Disque en caoutchouc / uréthane dur Work material Acier inoxydable Outer diameter Dimensions(mm) 100
Thickness(mm) 6 Particle Size(#) 46, 80, 120, 180, 240, 360 Hole Diameter(mm) 15
Max. Rotational Speed(rpm) 12000 Quantity per Package(Pieces) 6

Vous vous trouvez sur la page de Disque Tact pour l'acier inoxydable 6 pièces, le numéro d'article est le suivant: T1-6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article T1-6.

Assistance technique