Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AW320
Type | Meule en caoutchouc | Particle Size(#) | 320 | Shaft Diameter(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Grindstone section external diameter(mm) | 30 | Grindstone section length(mm) | 3 | Quantity/Pack(Piece) | 10 |
Joining Agent Type | Synthetic Rubber | Color | Purple | Maximum rotation speed used(min−1) | 15000 |
Vous vous trouvez sur la page de Angle SW pour les métaux généraux, le numéro d'article est le suivant: AW320.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AW320.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles