Nouveau chariot à panneau

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NPK-1C

Référence pièce
NPK-1C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1,300.72 €

1 Disponible 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Frontage(mm) 750 Depth(mm) 500 Height(mm) 880
Number of Steps(Level) 3 Color Details Sakae green Caster 100φ Rubber Wheels
Drawer internal dimensions(mm) W628×D419×H64 Set Contents (Accessories) With resin mat Uniform Load Resistance(kg) 250
Specifications, type Top Panel Plate Type Numbers of drawers 2 Delivery Status (Finished Product / Assembly Type) Finished product
Mass(kg) 49

Vous vous trouvez sur la page de Nouveau chariot à panneau, le numéro d'article est le suivant: NPK-1C.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NPK-1C.

Assistance technique