Chariot à panneau

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PGW-4C

Référence pièce
PGW-4C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1,540.31 €

1 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Frontage(mm) 900 Depth(mm) 600 Height(mm) 880
Number of Steps(Level) 3 Color Details Sakae green Drawer (with/without) Included
Caster 100φ Rubber Wheels Drawer internal dimensions(mm) W355×D447×H68 Set Contents (Accessories) With Mat
Uniform Load Resistance(kg) 300 Numbers of drawers 2 Delivery Status (Finished Product / Assembly Type) Finished product
Mass(kg) 52

Vous vous trouvez sur la page de Chariot à panneau, le numéro d'article est le suivant: PGW-4C.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PGW-4C.

Assistance technique